TPS61391EVM-058

Evaluierungsmodul für 85-V-Aufwärtswandler TPS61391

TPS61391EVM-058

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS61391-Baustein ist ein Aufwärtswandler mit integrierter Stromspiegel- und Sample-/Hold-Schaltung, die Vorspannung und Überwachung der Avalanche-Fotodioden (APD) in den optischen Empfängern ermöglichen. Der TPS61391 unterstützt eine Ausgangsspannung von bis zu 85 V bei einem Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5 V. Der Schaltspitzenstrom beträgt bis zu 1000 mA und die Schaltfrequenz beträgt 700 kHz.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: bis zu 85 V
  • Schutz für hohe optische Leistung mit 0,5 μs Antwortzeit
  • Schaltfrequenz: 700 kHz
DC/DC-Wandler
TPS61391 Aufwärtswandler, 85 VOUT, mit Stromspiegel
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61391EVM-058 — 85-V boost converter evaluation module for TPS61391

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61391EVM-058 85-V boost converter evaluation module for TPS61391
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
* EVM User's guide TPS61391EVM-058 Evaluation Module 14.11.2019
Zertifikat TPS61391EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 01.11.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos