TPS61500EVM-369

TPS61500EVM-369

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS61500EVM-369 facilitates evaluation of the TPS61500 High Brightness LED Driver IC.

Merkmale
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3-A, 40-V Internal Power Switch
    • Four 3-W LEDs from 5-V input
    • Eight 3-W LEDs from 12-V input
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Programmed Soft Start
  • Analog and Pure PWM Brightness Dimming
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber
TPS61500 — LED-Treiber mit hoher Helligkeit, integrierter Leistungsschalter 3 A, 40 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS61500EVM-369 — TPS61500EVM-369 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS61500EVM-369 User's Guide 31.07.2008
Zertifikat TPS61500EVM-369 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos