TPS62050EVM-234

TPS62050EVM-234

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62050EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62050 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which can supply voltages down to 0.7V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62050EVM-234 uses a TPS62050 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC-Wandler
TPS62050 — Einstellbarer Abwärtswandler, 800 mA, 10 V Vin, 95 % Wirkungsgrad, in MSOP-10 TPS62051 — Einstellbarer Abwärtswandler, 800 mA, 10 V Vin, verbesserte LBI-Schnittstelle, in MSOP-10 TPS62052 — Abwärtswandler mit 1,5 V Ausgang, 800 mA, 10V Vin, 95 % Wirkungsgrad im MSOP-10 TPS62054 — Abwärtswandler mit 1,8 V Ausgang, 800 mA, 10V Vin, 95 % Wirkungsgrad im MSOP-10 TPS62056 — Abwärtswandler mit 3,3 V Ausgang, 800 mA, 10V Vin, 95 % Wirkungsgrad im MSOP-10
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62050EVM-234 — TPS62050 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62050EVM-234 — TPS62050 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02.07.2021
Zertifikat TPS62050EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos