TPS62060EVM-663

TPS62060EVM-663

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62060EVM-663 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS62060 1.6-A step-down converter. This document includes schematic diagrams, printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS62060EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62060EVM-663 unless otherwise noted.

Merkmale
  • Input voltage range: 2.7 V to 6 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 1.6-A output current
  • Power Save mode/ 3-MHz fixed-PWM mode
  • Clock dithering
DC/DC-Wandler
TPS62060 — Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62061 — Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, Vout = 1,8 V TPS62063 — Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, Vout = 3,3 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC334.ZIP (216 KB)
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
* EVM User's guide TPS62060EVM-663 User's Guide 07.09.2010
Zertifikat TPS62060EVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos