TPS62065-67EVM-347

TPS62065-67EVM-347

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.

Merkmale
  • 3MHz switching frequency
  • VIN range from 2.3V to 6V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode
  • Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Good Output
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Output discharge function
  • Fixed output voltage options
  • Typ. 18 μA Quiescent current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage positioning
  • Clock dithering
  • Features less than 22mm2 solution size
DC/DC-Wandler
TPS62065 Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62065-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62067 Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62067-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2×2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62065-67EVM-347 — Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs TIDA-050000 Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 und Zynq®-7000 FPGAs
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62065-67EVM-347 Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01480 Integriertes Stromversorgungsdesign für Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG–ZU5EV MPSoCs TIDA-050000 Referenzdesign für integrierte Stromversorgung für Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 und Zynq®-7000 FPGAs
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 18.11.2015
Zertifikat TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 05.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos