TPS62080EVM-641

TPS62080EVM-641

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or Power Save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. To maintain high efficiency at very low load or no load currents, a Snooze mode with an ultralow quiescent current (5 μA) is implemented, which maintains the output voltage. This function increases the run-time of battery- driven applications and keeps the standby current at its lowest level to meet green energystandards targeting for a low standby current. To address the requirements of powering supply rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values ranging from 10 μF up to 100 μF. The TPS6208x operates at a nominal frequency of 3 MHz. With its DCS-Control™ architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation, accuracy is achieved.The robust architecture and safety features allow perfect system integration. The device is available in 2 x 2-mm package with thermal PAD.

Merkmale
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • Snooze Mode for 5.5μA Ultra Low Quiescent Current
  • 2.3V to 6.0V Input Voltage Range
  • Supports High Output Capacitance up to 100μF
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Short Circuit Protection
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC-Wandler
TPS62080 — Hocheffizienter Abwärtswandler für 1,2 A in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, mit einstellbarer Vout TPS62080A — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse TPS62081 — 1,2-A-Abwärtswandler mit großem Wirkungsgrad und Snooze-Modus. 1,8 Vout (Min.) TPS62082 — 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse 3,3 Vout (Min.)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62080EVM-641 — Hocheffizientes 1,2-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62080EVM-641 — Hocheffizientes 1,2-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 21.02.2012
Zertifikat TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos