TPS62088EVM-814

TPS62088EVM-814

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62088EVM-814 erleichtert die Evaluierung des 3-A-Abwärtswandlers TPS62088 mit DCS-Steuerung in einem winzigen WCSP-Gehäuse mit 1,2 mm × 0,8 mm und 0,4 mm Pitch. Das EVM gibt eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V bei einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm aus. Der TPS62088 ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler in platzbeschränkten Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung von 1,8 V mit 1 % Genauigkeit
  • Ausgangsstrom von 3 A
  • Maximale Lösungshöhe von 1mm
  • Gesamtlösungsgröße von 26 mm2
DC/DC-Wandler
TPS62088 — Winziger 6-poliger 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang in einem 1,2 x 0,8 mm großem WCSP TPS62088A — 3-A-Abwärtswandler mit 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung im 1,2 x 0,8 mm großen WCS-Gehäuse mit erzwu TPS6283810 — Winziger 6-poliger Abwärtswandler 2,4-5,5 V, 3 A, in WCSP 1,2 x 0,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62088EVM-814 — TPS62088 3-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC703.ZIP (347 KB)
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
* EVM User's guide TPS62088EVM-814 User's Guide 05.12.2017
Zertifikat TPS62088EVM-814 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos