TPS62088YWCEVM-084

TPS62088YWCEVM-084

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62088YWC-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPS62088 3-A-Abwärtswandlers mit DCS-Steuerung in einem winzigen WCSP-Gehäuse mit 1,2 mm × 0,8 mm und 0,3 mm Pitch. Das EVM gibt eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V bei einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm aus. Das TPS62088YWC ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) für platzbeschränkte Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1 % Rückkopplungsspannungsgenauigkeit (über den gesamten Bereich von -40 bis +125 °C TJ)
  • 3 A Ausgangsstrom
  • Gesamtlösungshöhe von 12 mm2
  • 6-poliges leistungsverbessertes WCSP-Gehäuse (1,2 mm x 0,8 mm x 0,3 mm)
DC/DC-Wandler
TPS62088 — Winziger 6-poliger 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang in einem 1,2 x 0,8 mm großem WCSP
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62088YWCEVM-084 — Evaluierungsmodul für 3-A-Abwärtswandler mit 1 % Ausgangsgenauigkeit in einem winzigen Chip-Scale-Gehäuse

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62088YWCEVM-084 — Evaluierungsmodul für 3-A-Abwärtswandler mit 1 % Ausgangsgenauigkeit in einem winzigen Chip-Scale-Gehäuse
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
* EVM User's guide Using the TPS62088EVM-084 22.05.2019
Zertifikat TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 29.03.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos