TPS62089AEVM-187

TPS62089AEVM-187

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS62089AEVM-187 erleichtert die Evaluierung des TPS62089A 2-A-Abwärtswandlers mit DCSControl™ in einem winzigen WCSP-Gehäuse (1,2 mm x 0,8 mm) mit 0,4 mm Rastermaß. Das EVM gibt eine 1,8-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V bei einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm aus. Das TPS62089A ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) für platzbeschränkte Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 2 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1 mm
  • Gesamtlösungsgröße 12 mm²
  • 4 μA Ruhestrom
DC/DC-Wandler
TPS62089A — Abwärtswandler mit erzwungener PWM, im 1,2 mm x 0,8 mm großen WCS-Gehäuse, 2,4–5,5 V Eingang, 2 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62089AEVM-187 — TPS62089A 2 A, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 1 % VOUT-Genauigkeit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62089AEVM-187 — TPS62089A 2 A, Synchron-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul mit 1 % VOUT-Genauigkeit
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
* EVM User's guide TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 20.05.2022
Zertifikat TPS62089AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos