TPS62097EVM-651

TPS62097EVM-651

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62097EVM-651 facilitates the evaluation of the TPS62097 2-A, buck converter with iDCS-Control, forced PWM mode, and selectable switching frequency.  The EVM outputs a 1.2-V output voltage from input voltages between 2.5V and 6V.  The TPS62097 features the excellent transient response of DCS-Control with the ability to force the device into PWM mode for constant frequency operation  Combined with a selectable switching frequency, the TPS62097 is a highly integrated, efficient, and small solution for programmable logic controllers (PLCs) and other industrial equipment.

Merkmale

 

  • iDCS-Control
  • Forced PWM mode and selectable switching frequency
  • 2A Output Current
  • Up to 6V Input Voltage Range
  • 1.2V Output Voltage

 

DC/DC-Wandler
TPS62097 — Abwärtswandler für 2 A mit einstellbarer Schaltfrequenz im HotRod-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62097EVM-651 — EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62097EVM-651 — EVM - 2A Step-Down Converter with iDCS-Control, Forced PWM Mode and Selectable Switching Frequency
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
* EVM User's guide TPS62097EVM-651 User's Guide 25.11.2015
Zertifikat TPS62097EVM-651 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos