TPS62097QEVM-891

TPS62097QEVM-891

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62097QEVM-891 erleichtert die Evaluierung des 2-A-Abwärtswandlers TPS62097-Q1 für die Automobilindustrie mit iDCs-Steuerung, erzwungenem PWM-Modus und wählbarer Schaltfrequenz. Das EVM liefert eine 1,8-V-Ausgangsspannung für Eingangsspannungen von 2,5 V bis 6V. Der TPS62097-Q1 zeichnet sich durch das hervorragende Einschwingverhalten der DCS-Steuerung aus und bietet die Möglichkeit, den Baustein mit konstanter Frequenz oberhalb des AM-Bands im erzwungenen PWM-Modus zu betreiben. Mit seinen benetzbaren Flanken ist der TPS62097-Q1 eine robuste, hochintegrierte, effiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler in Automobilgeräten wie Gateway, Haupteinheit, Kombiinstrumente und Telematik.

Merkmale
  • Für den Automobilbereich zugelassener IC mit benetzbaren Flanken
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 6 V
  • Ausgangsspannung 1,8 V
  • Ausgangsstrom von 2 A
  • Erzwungener PWM-Modus mit Schaltfrequenz über dem AM-Band
DC/DC-Wandler
TPS62097-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2 A, in 3x3 QFN mit „Wettable Flanks“
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62097QEVM-891 — TPS62097-Q1 Automotive, 2A Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62097QEVM-891 User's Guide 07.07.2017
Zertifikat TPS62097QEVM-891 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos