TPS62110EVM-101

TPS62110EVM-101

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62110EVM-101 is an evaluation tool for the TPS6211x family of high efficiency inductive step-down converters in a 4x4 QFN package. They feature an adjustable or 3.3V and 5V fixed Output option, a maximum of 17V Input Voltage and up to 1.5A Output current. TPS6211x family can supply voltages from 16V down to 1.2V at an efficiency as high as 95%.

Merkmale
  • Input Voltage: 3.1V to 17V
  • Output Voltage: 1.2V to 16V (adj.)
  • Output Voltage: 3.3V (fixed)
  • Output Voltage: 5V (fixed)
  • 100% Maximum Duty Cycle for Lowest Dropout
  • 20-uA Quiescent Current (Typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protected
  • Available in 16-Pin QFN Package
DC/DC-Wandler
TPS62110 — Einstellbarer Abwärtswandler, 1,5 A, 17 V Vin, im QFN-16 TPS62110-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3 bis 17 V, 1,5 A, in QFN-16 Gehäuse TPS62111 — Abwärtswandler, 3,3 V, 1,5 A, 17 V Vin, in QFN-16 TPS62112 — Abwärtswandler, 5 V, 1,5 A, 17 V Vin, in QFN-16
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62110EVM-101 — TPS62110-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62110EVM-101 — TPS62110-Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62110 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.06.2021
Zertifikat TPS62110EVM-101 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos