TPS62120EVM-640

TPS62120EVM-640

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62120EVM-640 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation andperformance of the TPS62120 converter. The TPS62120EVM-640 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA

Merkmale
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
DC/DC-Wandler
TPS62120 — Abwärtswandler, 15 V, 75 mA, 96 % Wirkungsgrad und DCS-Steuerung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62120EVM-640 — TPS62120 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62120 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.06.2021
Zertifikat TPS62120EVM-640 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos