TPS62122EVM-586

TPS62122EVM-586

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62122EVM-586 is a fully assembled and tested platform for evaluating the operation and performance of the TPS62122 converter. The TPS62122EVM-586 has an input voltage range from 2.0 V up to 15 V, and the output voltage is adjustable with an external feedback divider network in the range of 1.2 V to 5.5 V. The maximum output current of the EVM circuit is 75 mA. The TPS62122 is a high-efficiency, synchronous step-down, dc-dc converter optimized for low-power applications. The wide operating input voltage range of 2 V to 15 V supports energy harvesting and battery-powered as well 9-V or 12-V line-powered applications.

Merkmale
  • High input voltage range: 2.0 V up to 15 V
  • Adjustable output voltage: 1.2 V up to 5.5 V
  • Up to 75-mA output current
  • Up to 800-kHz switching frequency
DC/DC-Wandler
TPS62122 — Abwärtswandler, 15 V, 75 mA, 96 % Wirkungsgrad
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62122EVM-586 — TPS62122 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC322.ZIP (186 KB)
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
* EVM User's guide TPS62122EVM User's Guide 01.09.2010
Zertifikat TPS62122EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos