TPS62136EVM-698

TPS62136EVM-698

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62136EVM-698 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62136. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 3 V bis 17 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 3,3 V bei bis zu 4 A Ausgangsstrom um. TPS62136 arbeitet mit einer Nennschaltfrequenz von 1 MHz und befindet sich in einem kleinen QFN-Gehäuse mit 2,0 x 3,0 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 17 V
  • Ausgangsstrom von 4A
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • Einstellbarer Sanftanlauf
  • 1 MHz Nennschaltfrequenz
DC/DC-Wandler
TPS62136 — Abwärtswandler, 3–17 V, 4,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62136EVM-698 — 17-V Input, 4-A Output, Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62136EVM-698 — 17-V Input, 4-A Output, Step-Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC692.ZIP (297 KB)
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
* EVM User's guide TPS6213xEVM Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 08.06.2021
Zertifikat TPS62136EVM-698 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos