TPS62148EVM-034

TPS62148EVM-034

Jetzt bestellen

Überblick

TPS62148EVM-034 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des DC/DC-Wandlers TPS62148. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 3 V bis 17 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 3,3 V bei bis zu 2 A Ausgangsstrom um. TPS62148 arbeitet mit einer Nennschaltfrequenz von 1 MHz und befindet sich in einem kleinen QFN-Gehäuse mit 2,0 x 3,0 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 17 V
  • Ausgangsstrom von 2A
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Automatic Efficiency Enhancement AEE™
  • Einstellbarer Sanftanlauf
DC/DC-Wandler
TPS62147 — Abwärtswandler, 3–17 V, 2,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3 TPS62148 — Abwärtswandler, 3–17 V, 2,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62148EVM-034 — 17-V Input, 2-A Output, Step-Down Converters with fSEL functionality Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62148 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 18.05.2021
Zertifikat TPS62148EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos