TPS62150EVM-505

TPS62150EVM-505

Jetzt bestellen

Überblick

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62130, TPS62140, and TPS62150 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62130, TPS62140, and TPS62150. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs

DC/DC-Wandler
TPS62150 — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150A — Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150A-Q1 — TPS62150A-Q1 3 bis 17-V 1-A-Abwärtswandler für die AUTOMOBILINDUSTRIE in einem 3 × 3 QFN-Gehäuse TPS62151 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62152 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62152A-Q1 — Abwärtswandler, 3 bis 17 V, 1 A, mit DCS-Control™ TPS62153 — Abwärtswandler, 3–17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62153A-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN
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
* EVM User's guide TPS6213x Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 09.06.2021
Zertifikat TPS62150EVM-505 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos