TPS62160EVM-627

TPS62160EVM-627

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.



  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

DC/DC-Wandler
TPS62160 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2 TPS62161 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A TPS62162 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A TPS62162-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2 TPS62163 — Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3 – 17 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
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
* EVM User's guide TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.06.2021
Zertifikat TPS62160EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos