TPS62170EVM-627

TPS62170EVM-627

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62170EVM-627 (HPA627-002) uses the TPS62170 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62170 is a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the Texas Instruments TPS62160 and TPS62170 evaluation modules (EVM). These EVMs are designed to help the user easily evaluate andtest the operation and functionality of the TPS62160 and TPS62170. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, printed-circuit board layouts for the EVMs, a schematic diagram, a bill of materials, and test results for the EVMs.

DC/DC-Wandler
TPS62170 Abwärtswandler, 3-17 V, 0,5 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62170-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62171 Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62171-Q1 Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, 3–17 V, 0,5 A, 2,5 MHz, 1,8 V Ausgangsspannung TPS62172 Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62172-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, QFN 2x2 TPS62173 Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62170EVM-627 — Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62170EVM-627 Evaluation Module for TPS62170 a 0.5-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
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
* EVM User's guide TPS621x0 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.06.2021
Zertifikat TPS62170EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos