TPS62175EVM-098

TPS62175EVM-098

Jetzt bestellen

Überblick

Step Down Converter With Snooze/Sleep/Standby Mode Evaluation Module Board

This EVM is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62175. The EVM converts a 4.7-V to 28-V input voltage to a regulated 3.3-V output voltage that delivers 500 mA.

Merkmale
  • 4.7V to 28V input voltage
  • 500 mA output current
  • SLEEP mode
DC/DC-Wandler
TPS62175 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode TPS62177 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62175EVM-098 — TPS62175EVM-098 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC453.ZIP (282 KB)
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
* EVM User's guide TPS62175 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 08.06.2021
Zertifikat TPS62175EVM-098 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos