TPS62184EVM-581

17-V-Eingang, 6-A-Ausgang Zwei-Phasen-Abwärtswandler und AEE TM (Automatic Efficiency Enhancement)

TPS62184EVM-581

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62184EVM-581 (PWR581-002) facilitates the evaluation of the TPS62184 6-A, 2-phase buck converter.  The EVM outputs a 1.8-V output voltage from input voltages between 4V and 17V.  The TPS62184 features Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) to deliver efficiencies in excess of 90% across the load current range.  The small solution size (99 mm²) and low profile possible enable a very dense power solution in tablets, Solid State Drives (SSDs), and other portable devices.

Merkmale
  • Automatic Efficiency Enhancement (AEE™)
  • 4V-17V Input Voltage Range
  • 6-A Continuous Output Current
  • Output Voltage adjustable between 0.9V and 3.5V
  • 99 mm² solution size
DC/DC-Wandler
TPS62184 Synchroner Abwärtswandler mit Power Good, 1 % Genauigkeit und einstellbarem Sanftanlauf, 4–17 V, 6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62184EVM-581 — 17-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEE TM)

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62184EVM-581 17-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter with Automatic Efficiency Enhancement (AEE TM)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 28.05.2021
Zertifikat TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos