TPS62200EVM-211

TPS62200EVM-211

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC-Wandler
TPS62200 — Einstellbarer Abwärtswandler, 300 mA, 95 % Wirkungsgrad, in SOT-23 TPS62201 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,5-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62202 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,8-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62203 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 3,3-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62204 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,6-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62205 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 2,5-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62200EVM-211 — TPS62200 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62200EVM-211 — TPS62200 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 25.07.2002
Zertifikat TPS62200EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos