TPS62203EVM-211

TPS62203EVM-211

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62203EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62203 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply a fixed output voltage of 3.3V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62203EVM-211 uses a TPS62203 fixed output voltage step-down converter to provide a 3.3-V output voltage. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC-Wandler
TPS62200 — Einstellbarer Abwärtswandler, 300 mA, 95 % Wirkungsgrad, in SOT-23 TPS62201 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,5-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62202 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,8-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62203 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 3,3-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62204 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,6-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23 TPS62205 — Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 2,5-V-Ausgang, 300 mA, Gehäuse SOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62203EVM-211 — TPS62203 6 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62203EVM-211 — TPS62203 6 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 25.07.2002
Zertifikat TPS62203EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos