TPS62220EVM-014

TPS62220-Evaluierungsmodul

TPS62220EVM-014

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC-Wandler
TPS62220 Einstellbarer Abwärtswandler, 400 mA, 95 % Wirkungsgrad, 15 uA, ThinSOT-23 TPS62221 Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,5-V-Ausgang, 400 mA, 15uA, Gehäuse ThinSOT-23 TPS62222 Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,8-V-Ausgang, 400 mA, 15uA, Gehäuse ThinSOT-23 TPS62224 Abwärtswandler, 95 % Wirkungsgrad, 1,6-V-Ausgang, 400 mA, 15uA, Gehäuse ThinSOT-23
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62220EVM-014 — TPS62220 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62220EVM-014 TPS62220 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 08.08.2003
Zertifikat TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.