TPS62230EVM-370

TPS62230EVM-370

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.

Merkmale
  • 3 MHz switch frequency
  • Up to 94% efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1.0µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC-Wandler
TPS62230 Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm TPS62231-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 500 mA, mit fester Ausgangsspannung von
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62230EVM-370 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62230EVM-370 Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
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
* EVM User's guide TPS62230EVM-370 User's Guide 01.06.2009
Zertifikat TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos