TPS62230EVM-574

TPS62230EVM-574

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS62230EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62230EVM-574 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates three individual configurations of the Texas Instruments TPS6223x 3-MHz, synchronous, step-down converter capable of supplying up to 500 mA of output current. This user's guide includes setup instructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.

Merkmale
  • Evaluation module for TPS62230
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1 µH/ 4.7 µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
DC/DC-Wandler
TPS62230 Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm TPS62231-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 500 mA, mit fester Ausgangsspannung von
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62230EVM-574 — Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62230EVM-574 Evaluation Module for TPS62230, TPS62231, TPS62232 Ultra Small Step Down Converter 1.2V, 1.8V, 2.5V
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
* EVM User's guide TPS62230EVM-574 USER'S GUIDE (Rev. A) 31.07.2013
Zertifikat TPS62230EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos