TPS62233EVM-574

Evaluierungsmodul für TPS62233, TPS622310, TPS62237 ultra kleinen Abwärtswandler (2,3, 3,0, 3,3) V

TPS62233EVM-574

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62233EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62233 (3.0V), CKT2 will demonstrate the TPS622310 (2.3V), and CKT3 will demonstrate the TPS62237 (3.3V).

Merkmale
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
  • 12 mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC-Wandler
TPS62230 Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62233EVM-574 — Evaluation Module for TPS62233, TPS622310, TPS62237 Ultra Small Step Down Converter (2.3, 3.0, 3.3)V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62233EVM-574 Evaluation Module for TPS62233, TPS622310, TPS62237 Ultra Small Step Down Converter (2.3, 3.0, 3.3)V
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
* EVM User's guide TPS62233/36/39EVM-574 User's Guide (Rev. B) 31.07.2013
Zertifikat TPS62233EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos