TPS62239EVM-574

Extrem kleiner Abwärtswandler für Evaluierungsmodul TPS622311, TPS62235, TPS62239

TPS62239EVM-574

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62239EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS622311 (1.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62235 (1.2V), and CKT3 will demonstrate the TPS62239 (1.0V).

Merkmale
  • 2 MHz / 3 MHz Switch Frequency
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Peak Current up to 500mA
  • Excellent AC and Transient Load Regulation
  • High PSRR (up to 90dB)
  • Small External Output Filter Components 1µH/ 4.7µF
  • VIN range from 2.05V to 6V
  • Optimized Power Save Mode For Low Output Ripple Voltage
  • Forced PWM Mode Operation
  • Typ. 22 µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Small 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON Package
  • 12 mm2 Minimum Solution Size
  • Supports 0.6 mm Maximum Solution Height
  • Soft Start with typ. 100µs Start Up Time
DC/DC-Wandler
TPS62230 Ultrakompakter Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 2 MHz, im SON-Gehäuse 1 x 1,5 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62239EVM-574 — Ultra Small Step Down Converter for TPS622311, TPS62235, TPS62239, Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62239EVM-574 Ultra Small Step Down Converter for TPS622311, TPS62235, TPS62239, Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62239EVM-574 User's Guide 13.04.2010
Zertifikat TPS62239EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.