TPS62240EVM-229

TPS62240EVM-229

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62240EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62240 2.25 MHz, 300 mA Step-Down DC-DC Converter.

Merkmale
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 300 mA
  • VIN Range From 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
  • Adjustable Output Voltage from 0.6 V to VIN
  • Typical 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
DC/DC-Wandler
TPS62240 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 300mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62242 — Abwärtswandler mit 1,2 V/300 mA in einem 2 × 2 mm SON/TSOT23-Gehäuse TPS62242-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 300 mA, mit fes TPS62243 — Abwärtswandler mit 1,8 V/300 mA in einem 2 × 2 mm SON/TSOT23-Gehäuse TPS62243-Q1 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 300 mA, im DDC/TSOT23-Gehäuse TPS62244-Q1 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 300 mA, in TSOT23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62240EVM-229 — TPS62240 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluationsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62240EVM-229 — TPS62240 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 0,3 A, Evaluationsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC134.ZIP (107 KB)
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
* EVM User's guide TPS622x0EVM-229 26.07.2007
Zertifikat TPS62240EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos