TPS62290EVM-279

TPS62290EVM-279

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

Merkmale
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6 V
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC-Wandler
TPS62290 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62290-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,3 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 1A in Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62290EVM-279 — TPS62290 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 1 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62290EVM-279 — TPS62290 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 1 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62290EVM-279 27.07.2007
Zertifikat TPS62290EVM-279 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos