TPS62410Q1-EVM

TPS62410Q1-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62410Q1-EVM von Texas Instruments unterstützt Designer bei der Evaluierung von Betrieb und Leistung des doppelten DC/DC-Abwärtswandlers TPS62410-Q1.

Merkmale
  • Doppelter Abwärtswandler
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 6 V
  • Ausgangsstrombegrenzung: 2 x 800 mA
  • Feste Schaltfrequenz: 2,25 MHz
  • Energiesparmodus bei Schwachlastströmen
DC/DC-Wandler
TPS62406-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual 1 0 TPS62407-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual 400 TPS62410-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,5 bis 6 V, 2,25 MHz Festfrequenz, Dual (800/800  TPS62422-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual 1 0 TPS62423-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual, 80 TPS62424-Q1 — Abwärtswandler für ADAS-Kamera-Anwendungen in der Automobilindustrie, 2,25 MHz, feste VOUT, Dual, 80
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V Dual Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V Dual Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62410-Q1 Evaluation Module for 3.6 V Dual Step-Down 05.10.2016
Zertifikat TPS62410Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos