TPS62442EVM-122

TPS62442EVM-122

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS6244x-Q1-Baustein ist ein synchroner Zweifach-Abwärtswandler mit hoher Frequenz, der für eine kleine Lösungsgröße und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt ist. Die Bausteine zeichnen sich durch eine hocheffiziente, zweifache Abwärtswandlung über einen großen Ausgangsstrombereich aus. Aufgrund der interne Kompensationsschaltung können die Bausteine in kompakten Anwendungen mit kleinen externen Komponenten eingesetzt werden. Der Baustein ist in einem 2,7 mm × 2,3 mm (Pins inbegriffen) VQFN-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,75 V bis 6 V
  • Duale Ausgangsspannung von 0,6 bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit ±1% (PWM-Betrieb)
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 4 MHz
  • Optional: Spread-Spectrum-Taktung
DC/DC-Wandler
TPS62441 — Dualer Abwärtswandler, 2,75 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse TPS62441-Q1 — Zweifacher Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 1 A Ausgang, mit einstellbarer F TPS62442 — Zweifach-Abwärtswandler im QFN-Gehäuse, 2,75 V bis 6 V, 2 oder 3 A und 1 A TPS62442-Q1 — 2,75-V-zu-6-V-Zweifach-Abwärtswandler mit 2-A- oder 3-A- und 1-A-Ausgang mit einstellbarer Frequenz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter
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
* EVM User's guide TPS62442EVM-122 User's Guide PDF | HTML 17.11.2021
Zertifikat TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 12.10.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos