TPS62480EVM-671

TPS62480EVM-671

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62480EVM-671 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62480. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V bei bis zu 6 A Ausgangsstrom um. Der TPS62480 wird in einem kleinen VSON-Gehäuse der Größe 2,5 x 3,0 mm² geliefert.

Merkmale

  • Zweiphasige Strommodustopologie
  • Ausgangsstrom von 6A
  • Ausgangsspannungsgenauigkeit von ±1 % (PWM-Betrieb)
  • Betrieb mit Phasenverschiebung
  • Einstellbarer Sanftanlauf
DC/DC-Wandler
TPS62480 — Synchroner Abwärtswandler, 6 A, 2,4−5,5 V Eingangsspannung, mit PG-Ausgang, einstellb. Softstart und
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62480EVM-671 — Evaluation Module for TPS62480, a 5.5-V Input, 6-A Output, 2-Phase Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS62480EVM-671 Evaluation Module User's Guide 18.01.2016
Zertifikat TPS62480EVM-671 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos