TPS62560EVM-330

TPS62560EVM-330

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation andperformance of the TPS62560 DC/DC converter. This converter is a 2.25-MHz, synchronous, step-down converter capable of 600 mA of output current. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS62560EVM-330 evaluation module (EVM). This EVM demonstrates the Texas Instruments TPS62560, 2.25-MHz, synchronous,step-down converters capable of providing up to 600 mA of output current. The document includes setupinstructions, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module

Merkmale
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide Vin Range from 2.5 V to 5.5 V for Li-Ion
  • 2.25  MHz Fixed Frequency Operation
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±4%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Soft Start
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC-Wandler
TPS62560 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600 mA, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62561 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in TSOT23-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62560EVM-330 — TPS62560 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62560EVM-330 — TPS62560 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62560EVM-330 18.04.2008
Zertifikat TPS62560EVM-330 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos