TPS62590EVM-454

TPS62590EVM-454

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62590EVM-454 evaluation module facilitates evaluation of the TPS62590 1A synchronous step-down DC/DC converter.

Merkmale
  • High Efficiency Step-Down Converter
  • Output Current up to 1000mA
  • Vin Range from 2.5V to 5.5V
  • 2.25MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.5%
  • Typical 15µA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC-Wandler
TPS62590 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 TPS62590-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,5 bis 6 V, 2,25 MHz Festfrequenz, 1A, in SON-Geh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62590EVM-454 — TPS62590EVM-454 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC488.ZIP (102 KB)
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
* EVM User's guide TPS62590EVM-454 User's Guide 06.03.2009
Zertifikat TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos