TPS62625EVM-419

Evaluierungsmodul für TPS62625 600 mA, 6 MHz, Vout, 1,2 V-Abwärtswandler

TPS62625EVM-419

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62625EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62625 step-down DC-DC converter.

Merkmale
  • 90% Efficiency at 6MHz Operation
  • 31µA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • Internal Soft Start
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
DC/DC-Wandler
TPS62625 600 mA, 6 MHz, Vout 1,2 V, mit aktiver Ausgangskondensatorentladung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62625EVM-419 — Evaluation Module for TPS62625 600-mA, 6-MHz, Vout 1.2V Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62625EVM-419 Evaluation Module for TPS62625 600-mA, 6-MHz, Vout 1.2V Step-Down Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 22.04.2010
Zertifikat TPS62625EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos