TPS62660EVM-419

TPS62660EVM-419

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62660EVM-419 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62660 step-down DC-DC converter.

Merkmale
  • 90% Efficiency at 6MHz Operation
  • 31µA Quiescent Current
  • Wide Input Voltage Range From 2.3V to 5.5V
  • 6MHz Regulated Frequency Operation
  • Best in Class Load and Line Transient
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Automatic PFM/PWM Mode Switching
  • Low Ripple Light-Load PFM Mode
  • Internal Soft Start
  • Integrated Active Power-Down Sequencing (Optional)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Three Surface-Mount External Components Required (One MLCC Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Available in a 6-Pin NanoFree (CSP) Regular and Ultra-Thin Packaging
DC/DC-Wandler
TPS62660 — Synchroner Abwärtswandler, 1000 mA, 6 MHz, im Chip-Scale-Gehäuse TPS62665 — Synchroner Abwärtswandler, 1000 mA, 6 MHz, im Chip-Scale-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62660EVM-419 — Evaluation Module for TPS62660 1000mA, 6MHz Synchronous Step-Down Converter
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
* EVM User's guide TPS6261x/2x/6xEVM-419 User Guide (Rev. A) 22.04.2010
Zertifikat TPS62660EVM-419 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos