TPS62690EVM-076

TPS62690EVM-076

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS6269xEVM-076 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS6269x high-frequency, synchronous, step-down, dc-dc converters optimized forbattery-powered portable applications. This user’s guide document includes schematic diagrams, a printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS6269xEVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62690/1EVM-076, unless otherwise noted.

Merkmale
  • Input voltage range 2.3 V to 4.8 V
  • 31µA Quiescent Current
  • Fixed output voltage
  • Up to a 600-mA output current for TPS62691 and 500 mA for the TPS62690
  • 4-MHz regulated frequency operation
  • Total solution size is less than 12 mm2
  • Very low quiescent current of 19 μA
  • High efficiency at 4-MHz operation
DC/DC-Wandler
TPS62690 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 500 mA, 4 MHz, 2,85 Vout, in Chip-Scale-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62690EVM-076 — Evaluation Module for TPS62690, 500-mA, 4-MHz, 2.85-Vout High-Efficiency Step-Down Converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC551.ZIP (501 KB)
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
* EVM User's guide TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 26.10.2011
Zertifikat TPS62690EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos