TPS62692EVM-076

TPS62692EVM-076

Jetzt bestellen

Überblick

Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module Board

Demonstrate TPS62690/1/2/3 high efficiency VIN step down converter.

Merkmale

Output Voltage is fixed. The current can go up to 600mA for TPS62691 and 500mA for TPS62690 and 800mA for the TPS62692 and TPS62693.

DC/DC-Wandler
TPS62690 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 500 mA, 4 MHz, 2,85 Vout, in Chip-Scale-Gehäuse TPS62693 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 800 mA, 3 MHz, TPS6269x TPS62698 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 800 mA, 3 MHz feste Ausgangsspannung 3,0 V.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62692EVM-076 — TPS62690/1/2/3 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62692EVM-076 — TPS62690/1/2/3 High Efficiency VIN Step Down Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC551.ZIP (501 KB)
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
* EVM User's guide TPS6269xEVM-076 Evaluation Module (Rev. A) 26.10.2011
Zertifikat TPS62692EVM-076 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos