TPS62736EVM-205

TPS62736EVM-205

Jetzt bestellen

Überblick

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

Merkmale
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

DC/DC-Wandler
TPS62736 — Nanopower-Abwärtswandler mit 50 mA Ladestrom und hohem Wirkungsgrad | Abwärtswandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62736EVM-205 — TPS62736EVM-205 Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC540.ZIP (243 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 23.08.2014
Zertifikat TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Product overview Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 18.08.2014
Product overview Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 08.11.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos