TPS62740EVM-186

TPS62740EVM-186

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load switch and power good output. The TPS62740 has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Merkmale
  • 360 nA  Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 300 mA Output Current

 

  • Related Terms:
    • Low Power Wireless
    • Ultra Low Power Wireless
    • Wireless Converter
DC/DC-Wandler
TPS62740 — Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2,2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von TPS62742 — Abwärtswandler, 3-5,5 V Eingangsspannung, 360 nA Ruhestrom, mit 400 mA und integriertem Lastschalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 Energieeffiziente drahtlose Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 Energieeffiziente drahtlose Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62740 EVM User's Guide 11.11.2013
Zertifikat TPS62740EVM-186 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos