TPS62743EVM-689

TPS62743EVM-689

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62743EVM-689 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62743. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set between 1.2 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62743 comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP package. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Merkmale
  • 360nA Typical Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
  • RF Friendly DCS-Control
  • Total Sulution Size  <11mm²
  • Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package
DC/DC-Wandler
TPS62743 Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von 3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62743EVM-689 — TPS62743 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62743EVM-689 TPS62743 Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62743EVM-689 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 28.01.2016
Zertifikat TPS62743EVM-689 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos