TPS62745EVM-622

TPS62745EVM-622

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62745EVM-622 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62745. The EVM converts a 3.3-V to 10-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62745 also includes an integrated input voltage switch to connect/disconnect the pin VIN_SW from the input. The TPS627450 has an ultra-low quiescent current of 500 nA.

Merkmale
  • Input Voltage Range VIN from 3.3V to 10V
  • Typ. 500nA Quiescent Current
  • Integrated input voltage switch
  • Up to 300mA Output Current
  • Up to 90% Efficiency with load currents >15µA
DC/DC-Wandler
TPS62745 Abwärtswandler, 3,3-10 V Eingangsspannung, 300 mA, mit extrem geringem Ruhestrom, VSEL und Eingangss TPS627451 Abwärtswandler für 10 Vin mit äußerst niedrigem Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62745EVM-622 — Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62745EVM-622 Ultra Low Iq, Wide VIN Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 26.05.2021
Zertifikat TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos