TPS62746EVM-706

TPS62746EVM-706

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS62746EVM-706 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62746. The EVM converts a 2.0-V to 5.5-V input voltage to a regulated output that is set to either 1.2 V or 1.8 V at up to 300 mA. The TPS62746 has an integrated VIN switch and comes in a small 1.6 x 0.9 mm² WCSP package. It has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

Merkmale
  • 360nA Typical Quiescent Current
  • Up to 90% Efficiency at 10uA Output Current
  • RF Friendly DCS-Control
  • Total Sulution Size  <11mm²
  • Small 1.6 x 0.9 mm², 0.5mm Hight, 8 Ball, 0.4mm Pitch WCSP Package
DC/DC-Wandler
TPS62746 — Ultra-Low-Power-DC/DC-Wandler mit VIN-Schalter im WCSP-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62746EVM-706 — TPS6274x Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62746EVM-706 — TPS6274x Ultra Low Iq Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62746EVM-706 Evaluation Module 11.06.2015
Zertifikat TPS62746EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos