TPS62770EVM-734

TPS62770EVM-734

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62770EVM-734 unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des DC/DC-Wandlers TPS62770 mit mehreren Schienen. Das EVM bietet zwei unabhängige Leistungsstufenlösungen, die für kleine Lösungen optimiert sind und einen umfassenden Funktionsumfang bieten. Die Leistungsstufe stellt zwei Schienen mit einer Eingangsspannung von 2,0 V bis 5,5 V bereit. Die Abwärtsschiene kann digital zwischen 1,0 V und 3,3 V eingestellt werden. Die Aufwärtsschiene kann bis zu 15 V erreichen.

Merkmale

  • Abwärtswandler mit 360-nA-Ruhestrom
  • Winziges WCSP-Gehäuse (16-polig, 1,65 x 1,65 mm) mit 0,4 mm Pitch
  • Dual-Modus-Aufwärtswandler
  • Das EVM bietet mehrere Lösungen
DC/DC-Wandler
TPS62770 — Winzige Ein-Chip-Doppellösung mit 360 nA IQ Abwärts- und Aufwärtswandler bis zu 15 V in einem WCSP-G
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62770EVM-734 — TPS62770 Multi-Rail DC/DC Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62770EVM-734 Users Guide 10.03.2016
Zertifikat TPS62770EVM-734 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos