TPS62800EVM-892

Evaluierungsmodul für winzige 0,35-mm-Pitch, 1-A-Abwärtswandler mit 2,3 uA IQ (3 Schaltkreise)

TPS62800EVM-892

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62800EVM-892 ermöglicht die Evaluierung der TPS62800-1-2-Bausteinfamilie von 1-A-Abwärtswandlern mit 2,3 µA Ruhestrom in winzigen 1,05 mm × 0,7 mm großen WCSP-Gehäusen mit 0,35 mm Pitch. Das EVM enthält drei separate Schaltkreise, um Ausgangsspannungen zwischen 0,4 V und 3,3 V aus Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V zu erzeugen. Der Schaltkreis belegt 5,7 mm² mit einer maximalen Höhe von 0,65 mm. Der TPS62800-1-2 ist eine hocheffiziente und kleine Lösung für POL-Wandler (Point-of-Load) für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen wie Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von < 0,65 mm
  • Gesamtlösungsgröße von 5,7 mm2
  • 2,3 µA Ruhestrom
  • Drei unabhängige Schaltkreise zur Unterstützung eines Bereichs von Ausgangsspannungen (0,4 V bis 3,3 V)
DC/DC-Wandler
TPS62800 Abwärtswandler, extr. niedr. IQ, Chip-Skala-Gehäuse, 0,7 mm × 1,05 mm, 1,75-V- bis 5,5-V-Eing., 1 A TPS62801 Abwärtswandler, extr. niedr. IQ, Chip-Skala-Gehäuse, 0,7 mm × 1,05 mm, 1,75-V- bis 5,5-V-Eing., 1 A TPS62802 Abwärtswandler, extr. niedr. IQ, Chip-Skala-Gehäuse, 0,7 mm × 1,05 mm, 1,75-V- bis 5,5-V-Eing., 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62800EVM-892 — Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01566 Referenzdesign für energieeffiziente und rauscharme Stromversorgung mit geringem Stromverbrauch für
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62800EVM-892 Tiny 0.35-mm Pitch 1-A Step-Down Converters with 2.3-uA Iq Evaluation Module (3 circuits)

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01566 Referenzdesign für energieeffiziente und rauscharme Stromversorgung mit geringem Stromverbrauch für
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC721.ZIP (377 KB)

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62800EVM-892 Evaluation Module (Rev. B) 22.08.2018
Zertifikat TPS62800EVM-892 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos