TPS62810EVM-015

TPS62810EVM-015

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62810EVM-015-Evaluierungsmodul (EVM) soll den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und beim Testen des Betriebs und der Funktionalität der TPS6281X-Q1-Produktfamilie von Abwärtswandlern für die Automobilindustrie unterstützen. Das EVM wandelt eine 2,7-V- bis 6,0-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 4 A liefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0 V
  • 0,6-V bis 5,5-V einstellbare Ausgangsspannung
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 4 MHz
  • Betriebsruhestrom von 15 μA
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • 100nbsp;% Einschaltdauer für geringste Ausfallzeiten
DC/DC-Wandler
TPS62810 — 2.75V to 6V, 4A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62810-EP — Verbessertes Produkt, DC/DC-Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 6 V 4 A TPS62810-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettab TPS62810M — 4-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti TPS62811 — 2.75V-to-6V 1A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62811-EP — Verbessertes Produkt, DC/DC-Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 6 V 1 A TPS62811-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettable Flanks TPS62811M — 1-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti TPS62812 — 2.75V-to-6V 2A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62812-EP — Verbessertes Produkt, DC/DC-Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 6 V 2 A TPS62812-Q1 — Abwärtswandler für Automobil, 2,75 bis 6 V, 2 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit benetzbaren Flank TPS62812M — 2-A-Abwärtswandler für mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturf TPS62813 — 2.75V to 6V, 3A step-down converter with adjustable frequency and soft start in QFN package TPS62813-EP — Verbessertes Produkt, DC/DC-Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 6 V 3 A TPS62813-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in TPS62813M — 3-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62810EVM-015 — Buck Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62810EVM-015 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 17.03.2021
Zertifikat TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos