TPS62816EVM-140

TPS62816EVM-140

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62816EVM-140 Evaluierungsmodul (EVM) hilft Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität des TPS62816-Q1 Abwärtswandlers einfach zu evaluieren und zu testen. Das EVM wandelt eine 2,7-V- bis 6,0-V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8-V-Ausgangsspannung um, die bis zu 6 A liefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6,0 V
  • 0,6-V bis 5,5-V einstellbare Ausgangsspannung
  • Einstellbare Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 4 MHz
  • Betriebsruhestrom von 15 μA
  • Energiesparmodus für Effizienz bei Schwachlast
  • 100nbsp;% Einschaltdauer für geringste Ausfallzeiten
DC/DC-Wandler
TPS62816-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 6 A, in QFN-Gehäuse 2 x 3 mm mit benetzbare
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62816EVM-140 TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62816EVM-140 Evaluation Module PDF | HTML 25.09.2020
Zertifikat TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 15.04.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos