TPS62821EVM-005

TPS62821EVM-005

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62821EVM-005 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62821-Abwärtswandlers mit DCS-Steuerung. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V mit 1 % Genauigkeit bei bis zu 1 A Ausgangsstrom um, mit einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm. Der TPS62821 befindet sich in einem kleinen QFN-Gehäuse mit nur 2,0 x 1,5 mm² und ist eine hocheffiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in allen Arten von Geräten, darunter Solid-State-Drives (SSDs), Computersysteme und Fertigungsautomatisierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1,8 V Ausgangsspannung (einstellbar) mit 1 % Genauigkeit
  • 1-A-Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1 mm
  • Betriebsruhestrom von 4 μA
  • Gesamtlösungsgröße 36 mm²
  • Pin-zu-Pin-Bausteine mit 1 A, 2 A und 3 A (TPS62821/2/3)
DC/DC-Wandler
TPS62821 1-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62821EVM-005 — TPS62821 1A Step-Down Converter With DCS-Control™ Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62821EVM-005 TPS62821 1A Step-Down Converter With DCS-Control™ Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLUC643.ZIP (304 KB)
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
* EVM User's guide TPS6282xEVM-005 Evaluation Module 03.11.2017
Zertifikat TPS62821EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos