TPS62825AEVM-126

TPS62825AEVM-126

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62825AEVM-126-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS62825A-Bausteins verwendet. Die Bausteine der TPS6282xA-Familie sind einfach zu handhabende synchrone Abwärts-DC-DC-Wandler, die auf der DCS-Control™-Topologie basieren und daher ein schnelles Einschwingverhalten aufweisen. Die interne Referenz ermöglicht die Abwärtsregelung der Ausgangsspannung bis auf 0,6 V mit einer hohen Rückkopplungsspannungsgenauigkeit von 1 % über den Sperrschichttemperaturbereich von –40 °C bis 125 °C. Die gesamte Lösung erfordert einen kleinen 470-nH-Induktor, einen einzelnen 4,7-μF-Eingangskondensator und zwei 10-μF- oder einen 22-µF-Ausgangskondensator. Der Baustein verfügt über ein Power-Good-Signal und eine interne Softstart-Schaltung. Zum Schutz vor Fehlern ist er mit einem HICCUP-Kurzschlussschutz und einer thermischen Abschaltung ausgestattet. Der Baustein ist in einem 6-poligen QFN-Gehäuse (1,5 x 1,5 mm) erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von +/- 1 %
  • 2 A Ausgangsstrom
  • Betrieb mit 100 % Arbeitszyklus
DC/DC-Wandler
TPS62825A — Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2 A, mit erzwungener PWM im 1,5-mm x 1,5-mm-VSON-HR-Geh
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62825AEVM-126 — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit 5,5-V-Eingang, 2-A-Ausgang und 1 % VOUT-Genauigkeit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62825AEVM-126 — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler mit 5,5-V-Eingang, 2-A-Ausgang und 1 % VOUT-Genauigkeit
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
* EVM User's guide TPS6282xAEVM-126 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 24.03.2021
Zertifikat TPS62825AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 06.10.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos